- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Palontorjunta
- palokatkot sandwich elementissa
Palokatkot sandwich-elementeissä
Nopeuta projektiasi hyväksytyillä palokatkoratkaisuillamme
Palokatkojen hyväksyttäminen sandwich-elementteihin voi olla turhauttavaa, aikaa vievää ja kallista. Palokatkojen hyväksyttämisprosessin virtaviivaistamiseksi ja projektisi nopeuttamiseksi Hilti on yhdistänyt voimansa kahden suuren eurooppalaisen valmistajan kanssa kustannustehokkaiden sandwich-elementtiratkaisuiden palonkestävyyden testaamiseksi moniin eri sovelluksiin. Hiltin avulla saat asiantuntevaa opastusta ja tukea koko suunnittelu- ja hyväksytysprosessin ajan. Näin säästät aikaa ja rahaa ja vältyt viivästysten ja kalliiden korjausten aiheuttamalta stressiltä.
Sandwich-elementtien hyödyt
Sandwich-seinäelementtien käyttö nopeuttaa suurten toimitila ja teollisten projektien rakentamista. Kevyet, esivalmistetut elementit on helppo kuljettaa ja nopea pystyttää työmaalla, jolloin muut urakoitsijat voivat aloittaa omat työvaiheensa välittömästi. Esimerkiksi datakeskuksissa, joissa jokainen laitoksen käyttöön lisätty päivä on merkityksellinen, nämä nopeat rakennusmenetelmät voivat auttaa parantamaan ja nopeuttamaan rakennusinvestointien tuottoa. Vaikka mineraalivillaytimisillä sandwich-elementeillä saavutetaan erinomaisia tuloksia seinän palotestauksessa, taloteknisten läpivientien lisääminen vaikuttaa merkittävästi niiden palonkestävyyteen ja vaatii erilliset testisertifikaatit.
Passiivinen palontorjunta
Sandwich-elementtien standardoidun testauksen puute
Sandwich-elementtien läpivientien palotestit ovat vahvistaneet, että nämä seinätyypit käyttäytyvät palossa hyvin eri tavalla kuin tavalliset kipsi- tai betoniseinärakenteet. Standardoitujen testausmenetelmien puuttuminen ja markkinoilla olevien sandwich-elementtijärjestelmien valtava valikoima ovat valitettavasti johtaneet näiden seinätyyppien testauksen puutteeseen koko alalla. Puuttuvan testauksen johdosta rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat ovat joutuneet kärsimään merkittävistä viivästyksistä, joita aikaa vievät insinöörilausunnot ja paikallisten viranomaisten tiukat hyväksyttämisprosessit ovat aiheuttaneet.
Yhteistestaus
Kustannustehokkaan suunnittelun hyödyt
Jotta käyttöönotto sujuisi nopeammin ja luotettavammin, Hiltin palokatkotiimi on työskennellyt Paroc Panel Systemin ja Rf-Technologiesin (palopellit) kanssa tarjotakseen testattuja ja hyväksyttyjä ratkaisuja moniin eri sovelluksiin. Lähekkäin asennettavien tekniikoiden koordinointi ahtailla teknisillä alueilla on aina haastavaa. Yhdistämällä kolmen johtavan valmistajan suunnitteluvoiman voimme kuitenkin ottaa huomioon sekä sandwich-elementtien rakenteelliset vaatimukset että palokatkojen määräämät taloteknisten läpivientien tilarajoitukset. Kustannustehokkaimman suunnittelun varmistamiseksi suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä jo suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa - erityisesti palokatkojen ja palopeltien osalta: kun testattujen järjestelmien vaatimukset otetaan huomioon jo alkuvaiheessa, auttaa se vähentämään aikaa vieviä insinöörilausuntoja ja kalliita korjauksia, rakennusviiveitä tai käyttöönotto-ongelmia.
Räätälöidyt ratkaisut
Datakeskuksista lääketeollisuuteen
Yrititpä sitten rakentaa hyperskaalautuvaa datakeskusta nopealla aikataululla tai etsiä ratkaisuja, jotka täyttävät lääke- tai elintarviketeollisuuden tiukkojen puhtausstandardien vaatimukset, meillä on tarvittava asiantuntemus tavoitteidesi saavuttamiseksi. Hyödynnä Hiltin, Paroc Panel Systemsin ja Rf-Technologiesin yhdistettyä tuntemusta löytääksesi ratkaisut teknisesti monimutkaisimpiin haasteisiisi.
Palokatkoratkaisut*
Tietoliikenne
Pienjännitekaapelien ja kaapelinippujen palokatkot
CFS-SL GA palokatkokaulus CFS-BL palokatkotiili CFS-D palokatkokiekko
Sähköläpiviennit
Kaapelihyllyjen, kaapelinsuojaputkien, kaapelikanavien ja virtakiskojen palokatkot
CFS-BL palokatkotiili
Putkiläpiviennit
Palokatkot kuuma- /kylmä-/prosessivesiputkille, jäähdytysnesteputkille, sprinkleriputkille, prosessijäähdytysputkille, jäte- ja sadevesiputkille
CFS-W P palokatkokääre Hilti CFS-C EL joustava palokatkomansetti
Rf-T palopellit
Palokatkot pyöreille, suorakulmaisille ja yhteen asennetuille Rf-T CR2 ja Rf-T CU2 palopelleille (ei Hiltin valmistamia)
Projektikumppanisi
Miten Hilti voi tukea sinua
Hiltin asiantuntijat konsultoivat ja neuvovat sinua suunnittelu- ja rakennusvaiheessa joko toimistolla, videoneuvottelun välityksellä tai työmaalla. Meillä on pitkäaikaista kokemusta suunnitteluyhteistyöstä, ja kattavilla palotestituloksillamme voimme auttaa sinua vastaamaan paikallisten viranomaisten kysymyksiin. Lisäksi eri toimialojen projektitiimimme auttavat vähentämään ylimääräisen työn riskiä ja lisäämään tuottavuutta rakentamisen aikana. Ota meihin yhteyttä jo tänään.