- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Tuottavuusratkaisut
- MT-kiskojärjestelmä
Hoida kannakointisi MT-kiskojärjestelmällä
Saumaton kokonaisratkaisu asennuksiin
Hiltin MT-kiskojärjestelmien suunnittelu ja kokoonpano on helppoa ja yksinkertaista, joten ne ovat ainoa tarvitsemasi ratkaisu lähes kaikkiin asennustesi kannakerakenteisiin. Tarvitset vain yhden monipuolisen, kevyen ja erittäin tehokkaan MT-kiskojärjestelmän, kun suunittelet putki- ja ilmastointikannakointien kaltaisia LVIS-asennuksia, kaapelihyllykannakointeja, nostolavoja ja yhdistelmäkatteita.
Tee enemmän vähemmällä
Kustannusoptimoitu ratkaisu kaikkiin kannakointeihin
Hiltin saumaton MT-kiskojärjestelmä kestää lähes kaikki kuormitukset. Hiltin MT-kiskojärjestelmä, jossa on huippuluokan korroosiosuojaus sekä sinkki-magnesiumpinnoite, on ihanteellinen kevyen käytön kohteisiin, kuten putkiin, ilmanvaihtokanaviin sekä kaapelihyllyihin, tikkaisiin ja jopa suurempiin ei-kriittisiin putkiin tai raskaampiin mekaanisiin laitteisiin. Voit yhdistää Hiltin MT-järjestelmän kanssa yhteensopivat LVIS-järjestelmät yhdeksi kokonaisratkaisuksi ja hyödyntää tilan työmaalla tehokkaammin.
Suunnittele helpommin
Ei enää stressiä suunnittelusta
Kannatussuunnitelman tehostamiseksi Hilti tarjoaa laajennuksia rakennesuunnittelun vakiotyökaluille (STAAD.Pro) ja laitossuunnittelun mallinnustyökaluille (Smart 3D). Sinulla on myös pääsy BIM/CAD-kirjaston sisältöön ja Revit perheisiin, joiden avulla voit integroida MT-järjestelmän suunnittelun nykyisiin työnkulkuihisi. Lisäksi Hiltin insinöörit ovat valmiita tarjoamaan asiantuntija-apua milloin tahansa – auttaen optimoimaan yhä suurempia ja monimutkaisempia projekteja.
Saumaton kokoonpano
Nopeampi, turvallisempi ja luotettavampi asennus
MT-palkkien, tukikiskojen ja muiden komponenttien asennus on saumatonta ja helppoa. Kiskot voidaan liittää palkkeihin yhdellä kädellä kierteitettyjen pulttien ansiosta, jotka poistavat muttereiden ja aluslevyjen tarpeen. Asennuksen helpottamiseksi Hilti on kehittänyt myös innovatiivisia kierrelukkoliittimiä, jotka asetetaan tukikiskoon yhdellä kädellä työntämällä ja kiertämällä. Asennuksen yhteydessä ne leikkaavat kiskoon uran mahdollistaen komponenttien nopean ja erittäin tarkan sijoittamisen. Kierrelukot eivät luista ennen lopullista kiristystä, ja niiden sijaintia voidaan muuttaa jälkikäteen. Lisäksi joissakin tapauksissa et tarvitse lainkaan liittimiä suoran palkki-palkki- tai tuki-palkki-liitännän ansiosta Vaikka käyttäisit kaikkia MT-komponentteja, voit nauttia virtaviivaisesta järjestelmästä, joka on suunniteltu mahdollisimman monikäyttöiseksi.
Suunniteltu kestämään
Huippuluokan korroosiokestävyys
MT-kiskojärjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalisen korroosionkestävyyden sekä sisä- että ulkotiloissa. Sisätiloissa voit hyödyntää Hiltin tunnettua korkeaa laatua järjestelmillä, joissa profiilit ovat sendzimir-sinkittyjä ja liittimet ja pohjalevyt sähkösinkittyjä. Ulkotiloissa profiileissa käytetään kuumasinkittyä terästä (komponentteihin, kuten liittimiin ja pohjalevyihin) ja sinkkimagnesiumia (ZM-tekniikka). ZM-profiilit täyttävät ASTM A1046 ja EN 10346 standardit. ZM-tekniikan ansiosta MT-järjestelmä tarjoaa kustannusoptimoidun, kestävän ratkaisun, joka on helpompikäyttöinen ja ympäristön huomioiva.