- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Työkalut metallinkatkaisuun
TYÖKALUT METALLIN KATKAISUUN - MUUTAKIN, KUIN RÄLLÄKÖITÄ
Valitse sovellukseen suunniteltu työkalu
Kun leikataan tai työstetään metallia, monet ammattilaiset turvautuvat kulmahiomakoneeseen eli rälläkkään. Vaikka rälläkkä pystyy leikkaamaan useimpia metalleja, on olemassa myös muita työkaluja, jotka tapauskohtaisesti saavat työn tehtyä nopeammin ja mahdollisesti edullisemmin.
Uutena tai nykyisenä Hilti-asiakkaana voit hankkia työkalut leasing-laitteina Työkalupalvelun kautta ja välttää suuret kertamaksut. Työkalupalvelussa maksat työkaluista kiinteätä kuukausihintaa ja huollot kuuluvat hintaan.
MIKSI VALITA MUU KUIN RÄLLÄKKÄ?
- Jopa 75 % halvempaa: Kun käytetään vannesahaa 4 mm paksuisen 35 mm teräsputken leikkaamiseen, leikkuukustannus on 76 % alhaisempi verrattuna kulmahiomakoneeseen*.
- Jopa 79 % nopeampi: Kun käytetään pyörösahaa tai vannesahaa 100 leikkauksen tekemiseen ja mukaan sisällytetään teränvaihtoaika, pyörösaha on 79 % nopeampi ja vannesaha 39 % nopeampi verrattuna kulmahiomakoneeseen.
- Nopeampi laikan/terän vaihto: Vaikka kulmahiomakone soveltuu moniin tehtäviin, sen laikanvaihto-operaatio voi viedä huomattavasti enemmän aikaa verrattuna muihin metallin katkaisuun tarkoitettuihin työkaluihin.
- Ei ylikuumenemisesta aiheuvaa ajan hukkaa: Jos käytät kulmahiomakonetta kovempiin materiaaleihin, se saattaa olla altis sammumaan ylikuumenemisen vuoksi. Sovellukseen suunniteltu työkalu puolestaan tarjoaa optimaalista suorituskykyä
Nopeampi ja halvempi tapa katkaista metallia
Usein ammattilaiset luottavat samoihin työkaluihin useissa erilaisissa projekteissa ja sovelluksissa. Jos kuitenkin vertailet kulmahiomakoneen leikkuukustannuksia muihin metallinkatkaisutyökaluihin, voit huomata, että joihinkin sovelluksiin on tuotteita, jotka saavat työn tehtyä nopeammin tai edullisemmin.
Metallinkatkaisusovelluksiin on useita työkaluja, jotka voivat tehostaa tuottavuutta ja parantaa liiketoiminnallisia tuloksia.
Kylmäkatkaisun edut verrattuna kulmahiomakoneeseen
Olemme kaikki käyttäneet työkalua, joka saa työn tehtyä - kuten rälläkkää tai monitoimityökalua. Teemme näin, koska työkalu sattuu olemaan lähellä ja saatavilla ja se saa homman hoidettua. Mutta tämä voi maksaa sinulle aikaa ja rahaa verrattuna sovellukseen suunnitellun työkalun käyttämiseen. Metallin kylmäkatkaisuun suunnitellun tuotteen käytöllä rälläkän sijaan on useita etuja, kuten:
- Ei tarvetta tulityöluville – tulityölupa vaaditaan kipinöiviin sovelluksiin
- Parempi työturvallisuus vähentyneiden kipinöiden ja palovammojen riskien vuoksi eikä palosuojavaatteita tarvita
- Poistaa korjaustöiden ja pintojen galvanoinnin tarpeen – erityisesti silloin, jos käytät tarkan leikkaustuloksen tuottavaa työkalua
Turvallisuus
Useimmissa nykyaikaisissa kulmahiomakoneissa on lukuisia turvallisuusominaisuuksia, mutta muut työkalut voivat olla turvallisempia käyttää. Vaihtoehtoisen työkalun käyttäminen voi vähentää joitakin riskejä, jotka sinun on otettava huomioon:
- Laikan rikkoutuminen on yksi yleisimmistä riskeistä kulmahiomakonetta käytettäessä, ja se voi johtaa vakaviin vammoihin. Tämä voi johtua halkeilleiden tai hauraiden laikkojen käytöstä. Pyörösahat ja vannesahat on varustettu suojilla, ja ne toimivat matalammilla kierrosnopeuksilla, mikä myös vähentää riskiä.
- Tärinä on erityisen tärkeä tekijä metallinkatkaisutyökaluja käytettäessä. Jos kulmahiomakoneella tyypillinen m/s² -tärinäarvo on 5, sen maksimikäyttöaika on yleensä noin 2 tuntia**. Työkalut, joissa on matalampi m/s² -tärinäarvo, kuten vannesaha, jonka arvo on 0,8, tai pyörösaha, jonka arvo on 0,5, voivat mahdollisesti tehdä työn nopeammin ja vähentää tärinäriskiä käyttäjälle.
Voinko paikantaa työkaluni?
Hilti ON!Track-kalustonhallintaratkaisun avulla voit seurata työkalujesi sijaintia ja hallinnoida kaluston lisäksi kaikkea muutakin käyttöomaisuutta ja turvallisuussertifikaatteja.
ON!Trackilla saat täyden läpinäkyvyyden kalustoosi, mikä auttaa sinua hoitamaan liiketoimintaasi tehokkaammin. Mutta entä jos voisit myös virtaviivaistaa kalustosi ja käyttää kaikkia työkalujasi samoilla akuilla? Ja entäpä jos saisit sellaisia tarkkoja tietoja laitteiden käytöstä, että pystyisit päättämään, mitä työkaluja todella tarvitset? Miltä kuulostaisi kokonaisvaltainen palvelupaketti kalustollesi – nopeilla huolloilla ja varkausturvalla kiinteään kuukausihintaan?
Hilti ON!Trackin ja Työkalupalvelun avulla kaikki tämä on mahdollista.
*Hinta per katkaisu perustuu 35 mm:n teräsputken (paksuus 4 mm) katkaisuun Hilti AC-D SPX 125x1.0 -laikalla 13 kertaa vs vannesahanterällä SP 44-7/8" 14/18 katkaisuun 266 kertaa.
**Perustuu EU-direktiiviin 2002/44/EC