- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Energiaratkaisut ja teollisuusratkaisut
Energia- ja teollisuusratkaisut
Teollisuuskohtaiset ratkaisut omistajille, insinööreille ja rakennusurakoitsijoille
Ratkaisumme on suunniteltu tukemaan sinua koko laitoksesi elinkaaren ajan - suunnittelusta ja rakentamisesta ylläpitoon ja purkamiseen. Tarjoamme kattavan valikoiman ratkaisuja modulaarisista putki- ja kaapelituennoista ankkurointiin ja palosuojaamiseen.
Miten ratkaisumme voivat auttaa teidän projekteija
Kokonaisvaltainen projektituki
Nauti omistautuneesta projektituesta, joka kattaa kaiken 3D-mallinnuksesta suunnitteluun sekä kaikkiin rakentamisen vaiheisiin.
ENERGIA
Luotettavat tuotteet sekä paikallinen ja globaali asiantuntija-apu
Olipa painopisteesi lämmön tuotannossa, uusiutuvissa energiamuodoissa, ydinenergiassa, maakaasussa, sähköverkoissa tai sähköasemilla, voimme tarjota laadukkaita työkaluja ja tuotteita, asiantuntevaa insinööripalvelua ja projektitukea. Tarjoamme energiateollisuudelle järjestelmiä yksinkertaisempaan asennukseen, huoltotasojen kiinnittämiseen, sekä esimerkiksi kaapelileikkurit ja -puristimet verkkorakennustöihin. Laajat takuut takaavat, että nämä ratkaisut on suunniteltu vähentämään työkalujen ja tuotteiden rikkoutumisista johtuvia viivästyksiä ja kiihdyttämään projektiaikatauluja.
Kaivosteollisuus, öljy ja kaasu
Alenna kustannuksia laajan tuote-, palvelu- ja ohjelmistovalikoiman avulla
Toimitko öljy- ja kaasualalla? Käytä yhteistyömahdollisuutta kanssamme yli 100 erikoistuneen asiantuntijan suunnittelun ja teknisen tuen saamiseksi. Onko teillä esimerkiksi tarvetta modulaarisille tukijärjestelmille, jotka poistavat tarpeen tulityölle?
Kaivosteollisuudessa ratkaisumme auttavat nopeuttamaan projekteja ja pienentämään kustannuksia nauttiessanne palveluistamme esimerkiksi kuilujen ankkureiden mitoittamiseen tai haastavampien putki- ja sähkökannatusten optimointiin modulaarisilla teräksillä.
Teollisuus
Tehokas suunnittelu, nopeampi asennus ja toiminnallinen joustavuus
Olitpa uudistamassa autotehdasta tai suunnittelemassa putkijärjestelmiä uuteen lääketehtaaseen, ratkaisumme mahdollistavat turvallisemman ja nopeamman suunnittelun ja asennuksen, täydellisen toiminnallisen joustavuuden ja vähemmän käyttökatkoksia huollon vuoksi. Saat myös kattavan jatkuvan tuen, joka auttaa sinua täyttämään tarvittavat hyväksynnät ja vähentämään kustannuksia. OEM-toimijoille olemme innovatiivisten ankkureiden ja työkalujen toimittaja turvallisempaa asennusta varten. Lisäksi räätälöidyt logistiikkapalvelumme auttavat varmistamaan luotettavan toimitusketjun.
Laivanrakennus
Optimoi tuottavuus ja joustavuus hitsaamattomilla modulaarisilla tukirakenteilla
Modulaariset tukirakenteemme laivanrakennussovelluksissa, kuten huoltotasoissa, korotetuissa lattioissa ja putkien reitityksessä, ovat sekä kevyempiä kuin hitsattavat että helpompia asentaa. Koska tämän tekniikan kanssa ei tarvita tulitöitä, voit lisätä tuottavuutta, alentaa käyttökustannuksia ja lisätä turvallisuustasoa toiminnallesi. Uudelleenasennus voidaan suorittaa myös vain yhden henkilön avulla ilman erikoislaitteita. Lisäksi tukirakenteillamme on erittäin hyvä korroosionkestävyys, eikä maalaus ole tarpeen.