- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Ajankohtaista
- Blogit ja artikkelit
- Tuottavuus
- Joustava palokatkotiiviste
Lukuaika 5 min., 9/2025
Joustava palokatkotiiviste
Paras palokatkoratkaisu suuriin ja keskisuuriin aukkoihin
Palokatkot ovat olennainen osa jokaista rakennusprojektia. Ne ovat myös turvallisuuden kannalta kriittisiä – ne on tehtävä oikein ja suunniteltava jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa.
Hiltin palokatkotuotteiden valikoima laajenee jatkuvasti. Uusin tuotteemme, joustava palokatkotiiviste CFS-FS, tarjoaa käytännöllisen, monipuolisen ja kustannustehokkaan ratkaisun keskikokoisten ja suurten aukkojen palokatkoihin.
Miksi palokatkot ovat tärkeitä?
Palokatkot ovat tärkeä osa rakennuksen passiivista paloturvallisuusjärjestelmää. Ne muodostavat fyysisen esteen tulen, savun ja lämmön leviämiselle, jolloin palo-osastojen eheys säilyy pidempään äärimmäisissä olosuhteissa.
Palokatkot antavat arvokasta lisäaikaa evakuointiin tai pelastustoimiin hätätilanteessa. Ne myös auttavat minimoimaan omaisuusvahinkoja ja rakennukselle aiheutuvaa tuhoa.
Mikä joustava palokatkotiiviste on?
Joustavaa palokatkotiivistettä käytetään sulkemaan aukkoja ja muodostamaan palokatkoja betoni-, kipsilevy-, kipsi-, tiili- ja muihin rakenteisiin.
Se on innovatiivinen ratkaisu keskikokoisten ja suurten aukkojen tiivistämiseen, ja se soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joissa on useita läpivientejä suorakulmaisissa aukoissa, joiden korkeus on alle 50 cm, kuten:
- Kaapelihyllyt
- Palavat ja palamattomat putket
- Suorakaiteen muotoiset aukot, enimmäismitat 1200 × 500 mm
Tuotteella on paloluokitus EI 60 ja se on ihanteellinen tiloihin, joissa vaaditaan pölytöntä ja kuituvapaata ympäristöä tai joissa rakentamisen aikainen paloturvallisuus halutaan maksimoida ja järjestelmämuutoksia tehdään usein, kuten palvelinhuoneet, laboratoriot ja sairaalat.
Joustavan palokatkotiivisteen edut
Joustava palokatkotiiviste viivyttää palon leviämistä tehokkaasti. Lisäksi se on erittäin helppo asentaa ja ratkaisuna monipuolinen:
- Nopea asennus – Voidaan asentaa jopa viisi kertaa nopeammin kuin pinnoitetut levyt, mikä tehostaa tuottavuutta.
- Helppo asentaa – Erittäin helppo asennus. Palokatkotiivisteet pinotaan päälleikkäin ja tiivistään. Yksinkertainen asennus vähentää virheiden riskiä.
- Yhtenäisyys – Vakitoitu ratkaisu luo tasalaatuisia ja tarkkoja palokatkoja, jotka toimivat vaatimusten mukaisesti kaikissa olosuhteissa.
- Lähes pölytön – Voidaan leikata helposti ja siististi ilman sähkötyökaluja, joten se soveltuu kaikkiin ympäristöihin – myös pölyherkkiin ja jo käytössä oleviin tiloihin.
- Kestävyys ja jälkiasennettavuus – Pinottavuus mahdollistaa ylijäämäpalojen uudelleenkäytön ilman paloturvallisuuden heikkenemistä. Uusien läpivientien asentaminen jälkikäteen voidaan tehdä ilman palokatkon purkamista tai vaihtamista. Materiaalia ei siis mene hukkaan asennuksen eikä jälkiasennuksen aikana, mikä on tärkeää kestävän kehityksen kannalta.
Joustava palokatkotiiviste on kustannustehokas ratkaisu, joka nopeuttaa asennusta ja tehostaa tuottavuutta.
Haluatko lisätietoja palokatkoratkaisuista?
Hilti tarjoaa laajan valikoiman palokatkoratkaisuja. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää ja voimme tulla myös työmaallesi esittelemään ratkaisujamme.