Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Parhaat Akkupyörösahamme

Useiden materiaalien kevyeen ja raskaaseen leikkaukseen
HILTI SC4MR

SC 4MR-22 Akkupyörösaha

  • Kompakti rakenne – oikeanpuoleinen terä

  • Nopea metallin kylmäleikkaus 2" syvyyteen asti

  • Tukitankojen, kierretankojen ja metalliputkien (EMT) leikkaus

  • Paino vain 2,2 kg

HILTI PYÖRÖSAHA

SC 6ML-22 Akkupyörösaha

  • Metallisaha kylmäleikkaukseen

  • Kattavat turvaominaisuudet

  • Helpompi käsitellä ja kevyt paino

  • Suurin leikkaussyvyys: 60 mm

HILTI SC 6WL-22

SC 6WL-22 Akkupyörösaha

  • Suurin leikkaussyvyys: 60 mm

  • Suurempi leikkausnopeus

  • Suunniteltu tehokkaampaan ja tarkempaan leikkaamiseen

  • Pidempi akun toiminta-aika

HILTI SC 30WR-22 akkupyörösaha

SC 30WR-22 Akkupyörösaha

  • Kolminkertainen leikkausnopeus

  • Kaksinkertainen käyttöaika latausta kohden

  • Lähes pölytön sahaus**

  • Suurin leikkaussyvyys: 70 mm.

mies käyttää pyörösahaa

Akkupyörösahat monenlaisiin töihin

Hiltin akkupyörösahat leikkaavat erilaisia kevyitä ja raskaita materiaaleja, kuten metallia, puuta ja puukomposiitteja. Tietyt tuotteet tarjoavat myös lähes pölyttömän sahauksen kun niitä käytetään pölynpoistovarustuksen ja imurin kanssa. Nuronin avulla voit suorittaa yhdellä akkujärjestelmällä kaikki työt, jotka aiemmin teit johdollisilla tai polttomoottorikäyttöisillä työkaluilla. Olipa sitten kyse purku-, leikkaus-, poraus- tai kiinnitystöistä, Hiltin akkutyökalut, mukaan lukien akkupyörösahat, tarjoavat maksimaalisen suorituskyvyn ja käyttömukavuuden.

*Käytettynä pölynpoistovarustuksen ja imurin kanssa

**Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

mies käyttää puukkosahaa

Tarvitsetko työhösi toisentyyppisen sahan?

Valikoimaamme kuuluu myös akkupuukkosahoja ja pistosahoja. Olipa kyse purkamisesta, leikkaamisesta, poraamisesta tai kiinnittämiseltä, Hiltiltä löytyy oikea työkalu tarpeisiisi.

Hiltin akkutyökalut, mukaan lukien kaikki akkukäyttöiset pyörösahat, puukkosahat ja pistosahat, on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista suorituskykyä ja parempaa käyttömukavuutta.

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*