Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Parhaat akkupuukkosahamme

Suunniteltu kevyeen ja raskaaseen metallin, puun ja muiden materiaalien leikkaamiseen
puukkosaha

SR 4-22 Akkupuukkosaha

  • Kevyt, yhdellä kädellä käytettävä

  • Leikkaus vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Kestävä eikä vaadi paljon huoltoa

  • Nopea, tasainen leikkaus

akkupuukkosaha

SR 6-22 Akkupuukkosaha

  • Tehokas akkupuukkosaha

  • Leikkaa metallia tai nauloja sisältävää puuta

  • Jopa 26 % alhaisempi tärinä

  • Raskaisiin purkutöihin

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

mies käyttää puukkosahaa

Tehokas puukkosaha monenlaisiin töihin

Hiltin akkupuukkosahat sopivat leikkaamiseen vaikeapääsyisissä paikoissa ergonomisten kädensijojen ansiosta, jotka mahdollistavat käytön yhdellä tai kahdella kädellä. Lisäksi tietyissä malleissa on erittäin alhainen tärinätaso, mikä parantaa käyttömukavuutta leikattaessa mihin tahansa suuntaan.

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

Kompromissiton suorituskyky

Nuron-järjestelmän huipputason akkupuukkosahat pidempään kestävillä akuilla, energiaa säästävillä terillä ja monilla palveluilla pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna.

Tutustu sahavalikoimaan

Tarvitsetko työhösi toisen tyyppisen sahan? Valikoimaamme kuuluu myös ammattilaiskäyttöön soveltuvia pyörösahoja ja pistosahoja, jotka soveltuvat puun ja metallin leikkaamiseen sekä purkutöihin. Puukkosahojen, pyörösahojen ja muiden sahojen valikoimamme tarjoaa tehon ja leikkaustarkkuuden, jota tarvitset päivittäisissä töissäsi.