Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Hydrauliset puristimet

Kupari- ja alumiinikaapeleille
kaapelipuristin

NUN 54-22 Akkutoiminen 6 tonnin kaapelipuristin ja -leikkuri

  • Hydraulinen työkalu, saatavilla kolme erilaista vaihtoleukaa

  • Saksimalliset leuat, käyttö yhdellä kädellä

  • Kuparisten NFC 20-130 -puristuskaapelikenkien puristus alkaen 10-300 mm²

  • Leikkuukapasiteetti jopa 33 mm:n (ulkohalkaisija) kupari- ja alumiinikaapeleille

hilti kaapelileikkuri

NCR 120-22 12 tonnin puristuskone

  • Testattu puristuslaatu – laajat 3. osapuolen suorittamat testit standardien IEC, DIN, NF ja UL mukaan

  • Kattavat turvallisuusominaisuudet

  • Erittäin suuri puristuskapasiteetti, automaattinen vapautustoiminto ja manuaalinen vapautuksen pysäytys

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

asennustyö

Miksi valita Hilti Nuron-akulla toimiva puristin?

Nuron-akkujärjestelmä mahdollistaa johdollisista ja polttomoottoritoimisista työkaluista luopumisen, sillä akkujen teho vastaa myös raskaisiin tarpeisiin. Nuron-akkujen teho riittää kaapeleiden puristamisen lisäksi kaikkiin työmaan raskaisiin sovelluksiin aina kiinnittämisestä purkamiseen.

Nuron-järjestelmän tuotteet tarjoavat akkutoimisia ratkaisuja työmaille ilman kompromisseja tehokkaiden ja pitkäkestoisten akkujen ansiosta. Akkutyökalujen joustavuus, tehokkaat akut ja työkalujen käyttödataa hyödyntävät palvelut pitävät työmaasi tuottavina.

Mies käyttää kaapelipuristinta

Hydrauliset kaapelipuristimet

Käyttäessäsi hydraulista kaapelipuristinta, tulee sinun voida luottaa tuotteen laatuun ja soveltuvuuteen. Hiltin kaapelipuristimilla on kattavat kolmannen osapuolen sertifikaatit eri standardien mukaisesti suoritetuista testeistä, joten voit luottaa niiden laatuun ja soveltuvuuteen erilaisiin sovelluksiin.

Kolmannen osapuolen testien lisäksi turvallisuutta edistävät myös turvallisuuominaisuudet, kuten elektroninen liipaisimen lukitus ja audiovisuaaliset signaalit.

Kaapelipuristimiemme kärjen 350 asteen kierto lisää työkalun käytettävyyttä ahtaissa ja hankalissa paikoissa. Keskimääräinen syklin kesto on noin neljä sekuntia 6 tonnin puristimessa ja noin yhdeksän sekuntia 12 tonnin puristimessa.

*Vain Hilti Työkalupalvelu -asiakkaille (vaatii datamoduulin)