Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Putkipuristimet

Parhaat putkipuristimemme metalli- ja muoviputkien asentamiseen
putkipuristin

NPR 19-22 Putkipuristin

  • Puristusvoima 19 kN

  • Pään kierto 360°

  • Yhteensopiva johtavien valmistajien puristusleukojen ja työkalujen kanssa

  • Kupari- ja teräsputkien puristus 35 mm* asti

  • Muoviputkien puristus 40 mm* asti

    • *Arvot ovat järjestelmäkohtaisia.

hilti putkipuristin

NPR 32-22 Putkipuristin

  • Puristusvoima 32 kN

  • Pään kierto: 350 °

  • Paineanturi estää leuan vetäytymisen

  • Kupari- ja teräsputkien puristus 54 mm* asti

  • Geberit®in Mapress®-teräsputkien puristus 66,7 mm* asti

  • Muoviputkien puristus 110 mm:n* halkaisijaan asti

  • ProPress® XL-C -kupariputkien* puristus 4" asti

  • Ruostumattomien ProPress®-teräsputkien* puristus 2" asti

putkipuristin

NPR 32 XL-22 Putkipuristin

  • Puristusvoima 32 kN

  • Pään kierto: 350 °

  • Puristusvoima ja halkaisijaväli sopivat lähes kaikkiin putkiliitoksiin

  • 108 mm:n halkaisijan puristus teräsputkissa*

  • 108 mm:n halkaisijan puristus kupariputkissa*

  • 110 mm:n halkaisijan puristus muoviputkissa*

  • Ruostumattomien ProPress®-teräsputkien* puristus 2" asti

  • PureFlow® PEX -putkien* puristus 2" asti

    • *Arvot ovat järjestelmäkohtaisia.

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

mies käyttää putkipuristinta

Hiltin putkipuristimet

Hiltin putkipuristimet ovat kompakteja, monipuolisia ja raskaaseen käyttöön suunniteltuja, ja niissä on jopa 32 kN:n puristusvoima. Valikoimastamme löydät työkaluja, joiden puristuskapasiteetti on jopa 108 mm metalliputkille ja 110 mm muoviputkille**. Lisäksi lisäominaisuudet, kuten 360° kääntyvä pää, ergonominen kädensija, tasapainotus sekä paineanturit, parantavat liitoksen luotettavuutta, tekevät työkaluista entistä helpompia käsitellä ja varmoja käyttää.

**Nämä arvot ovat järjestelmäkohtaisia. Varmista oikeaoppinen ja turvallinen puristus katsomalla järjestelmän toimittajalta saadut alkuperäiset ohjeet.

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja latausmoduulin

mies käyttää putkipuristinta

Miksi valita Hilti Nuron -putkipuristimet?

Nuron-akkujärjestelmän teho vastaa johdollisten ja polttomoottoritoimisten työkalujen tehoa ja järjestelmästä löytyy akkuja ja työkaluja niin kevyisiin kuin raskaisiin sovelluksiin. Hiltin akkutyökalut on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista suorituskykyä ja parempaa käyttömukavuutta. Nuron-akkujärjestelmään kuuluvat putkipuristimet tarjoavat suorituskykyä ilman kompromisseja pitkäkestoisten litiumioniakkujen, aikaa säästävien lisävarusteiden ja tuottavuutta tukevien palveluiden ansiosta – tänään ja tulevaisuudessa.