Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Akkuruuvinvääntimet

Parhaat akkuruuvarimme metallille, teräkselle, puulle ja väliseinämateriaaleille
väliseinäruuvain

SD 5000-22 akkuväliseinäruuvain

  • Nopeampi ruuvaus

  • Paranneltu vyökoukku

  • Pystykahva ja uudistettu LED-valo

  • Maksimivääntö: 7 Nm

kateruuvain

ST 2000-22 akkukateruuvain

  • Vaativiin metallisovelluksiin

  • Yhdenmukainen nopeus kuormituksessa

  • Korkealaatuinen kiinnittäminen

  • Räätälöity kierrosluvun ja väännön suhde

SBT 6-22 akkuporakone

  • Kaikki mitä tarvitset S-BT-kierretappien asentamiseen

  • Helpompi tarkkuusporaus

  • Ei vaadi kalibrointia

  • Tehokas hiiliharjaton moottori

Nuron-akkujärjestelmä

Miksi ostaa Nuron-työkaluja

  • Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla

  • Pidempi akun kesto

  • Akkudiagnostiikka vakio-ominaisuutena

  • Uudet ja paremmat turvallisuusominaisuudet

  • Viimeisin lataussijainti*

Mies ruuvaa akkuruuvinvääntimellä

Akkuruuvarit kaikkiin tarpeisiin

Valikoimastamme löydät akkuruuvinvääntimet erilaisille materiaaleille. Käyttämällä nauhoitettuja kiinnikkeitä voit nopeuttaa työtä ja pystykahva lisää käyttömukavuutta.

*Vaatii Työkalupalveluasiakkuuden ja datamoduulin

akkukateruuvain

Ruuvinvääntimen ja iskuvääntimen ero

Ruuvinväännintä käytetään kevyempiin töihin, jotka vaativat vähemmän vääntöä. Kevyempää työkalua on suositeltavaa käyttää silloin kun mahdollista, sillä sen käytöstä aiheutuu vähemmän rasitusta. Raskaampiin töihin tarvitaan iskevä väännin, jota on raskaampi käyttää.

Mies käyttää väliseinäruuvainta

Akkuruuvarit toimialallesi

Valikoimastamme löytyy eri toimialoille ja ammattiryhmille, kuten sisäviimeistelijöille, kattoasentajille ja yleisurakoitsijoille, soveltuvia työkaluja. Muista aina käyttää sovellukseen tarkoitettuja työkaluja, tarvikkeita ja kiinnikkeitä, sillä vääränlainen työskentelytapa voi vaurioittaa työkalua tai työstettävää materiaalia.

Mies käyttää iskuväännintä

Tarvitsetko iskuväännintä?

Mikäli sovellus tai materiaali vaatii enemmän vääntöä, tutustu iskeviin vääntimiimme alla olevan linkin kautta. Valikoimastamme löydät Nuron-akuilla toimivat iskuvääntimet hiiliharjattomalla moottorilla.

Mies käyttää väliseinäruuvainta

Miksi valita Nuron-akkujärjestelmä?

Nuron-akkujärjestelmän teho vastaa johdollisten ja polttomoottoritoimisten työkalujen tehoa ja järjestelmästä löytyy akkuja ja työkaluja niin kevyisiin kuin raskaisiin sovelluksiin. Hiltin akkutyökalut on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista suorituskykyä ja parempaa käyttömukavuutta. Nuron-akkujärjestelmään kuuluvat akkuruuvinvääntimet tarjoavat suorituskykyä ilman kompromisseja pitkäkestoisten litiumioniakkujen, aikaa säästävien lisävarusteiden ja tuottavuutta tukevien palveluiden ansiosta – tänään ja tulevaisuudessa.