TX-C Pysäytysterä

Pysäytysterä ja tarvikkeet
- Käyttöyhteys (työkalut): DX Kwik
- Pohjamateriaalit: [riippuu tarvikkeista]
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 23 mm
Reiän syvyys
- 23 mm
Reiän halkaisija
- 5 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
64,16 EUR
64,16 EUR
/
1 kpl
