FX 3 Stud Fusion -aloituspakkaus
AKKUKÄYTTÖINEN TYSSÄHITSAUSKONE FX 3-HT #2293907







Työkalusarja, joka sisältää kaiken mitä tarvitset hitsauksen aloittamiseen Hilti Stud Fusion -koneella
- Sovellus: Kiinnitys teräkseen
- Todistukset: CE
- Käyttölämpötila-alue: 5° C - 40° C
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
3 917,87 EUR
3 917,87 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Kiinnitys teräkseen
Todistukset
CE
Käyttölämpötila-alue
5° C - 40° C
Työkalun rungon paino
12.5 kg
Paino
12.5 kg
Dokumentit ja videot
pdf CSF:n (Cordless Stud Fusion) tekninen ohjekirja 9.2025, englanti [ 6.2 MB ]
pdf Cordless Stud Fusion (CSF) tekninen ohjekirja 5.2023, tarkistus 2 2.2025, englanti [ 5.8 MB ]
pdf CSF (Cordless Stud Fusion): F-BT, silmämääräisen tarkastuksen luettelo - OTR 5724148/02, 2025-05-02, mukaan lukien hionta, englanti [ 1.3 MB ]
pdf CSF (Cordless Stud Fusion): F-BT, silmämääräisen tarkastuksen luettelo - OTR 5724148/02, 2022-11-14 , englanti, arabia, ranska, saksa, indonesia, italia, korea, espanja, thai, turkki, vietnam [ 3.6 MB ]
pdf WPS F-BT-MR (EU-2) versio 01, 07/2025, englanti [ 318.4 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hilti Stud Fusion on mullistava hitsausmenetelmä, jonka avulla voit välttää perinteiseen hitsaukseen liittyvät korkeat kustannukset, erikoisasiantuntijat, epätasaisuudet ja jälkikäsittelyt
- Säästää aikaa ja työvoimaa – Stud Fusion on nopeampi ja turvallisempi, sitä voidaan käyttää ilman erityistä asiantuntemusta ja koulutusta. Reaaliaikainen palaute työkalusta tekee luotettavampien, yhdenmukaisempien ja toistettavien kiinnitysten saavuttamisesta helpompaa. Kaikki tarvitsemasi voidaan kuljettaa työmaalle yhdellä kertaa. Tiivistelevyt korvaavat jälkimaalauksen
- Parempi turvallisuus työmailla ja pihoilla – tämä akkutoiminen hitsausjärjestelmä toimii ilman raskaita kaasupulloja, virtajohtoja, kulmahiomakoneita, höyryjä tai kevyttä säteilyä
- Määritysten mukaiset tulokset – Hilti Stud Fusionin älykkäät ominaisuudet tekevät toistettavien ja yhdenmukaisempien teräskiinnitysten saavuttamisesta helpompaa myös vaikeissa työmaaolosuhteissa
- Yksinkertaistettu ja standardoitu kiinnityssuunnittelu – suunnittelutukea on saatavilla PROFIS Modular Support Engineering -ohjelmistopaketin kautta tai puhelimitse, henkilökohtaisesti tai työmaalla Hilti Design and Engineering -tuen avulla
Sovellukset
- Kiinnitykset teräkseen saastuneessa/syövyttävässä ympäristössä (luokkaan C5 asti) suurempia vetolujuuksia tai ohuempia pohjamateriaaleja varten sekä pohjamateriaalin eheyden säilyttämiseksi
- Teräkseen kiinnitykset tuuli-, öljy- ja kaasuteollisuuden offshore-asennuksiin – kaapelihyllyn/tikkaiden tuet, ei-kriittiset putkituet, monikäyttöiset tuet ja laitteiden kiinnitykset
- Teräkseen kiinnitykset öljy- ja kaasuasennuksissa – kaapelihyllyn/tikkaiden tuet, ei-kriittiset putkituet, monikäyttöiset tuet ja muut laitteiden kiinnitykset
- Voimalaitosten rakentaminen ja kunnossapito – ei-kriittiset putkituet, kiinnitysten hallinta ja kojeiden asennukset, monikäyttöiset tuet
- Laivanrakennus – kappaleiden kohdistus, alaslaskettujen kattojen kiinnitys, nostetut lattiat, tarkastusritilät ja kulkuaukot, vesisuihkun erottimet; sisä- ja ulkokalusteiden ja -varusteiden kiinnitys (lamput, kytkimet, liitinkotelot jne.); tuki sähköjärjestelmille/putkistoille/ilmanvaihtojärjestelmille
Liittyvät tuotteet
Kompakti ja helposti kannettava virtalähteen perusyksikkö F-BT-kierretankotappien sulahitsaukseen teräkseen

Tietoja ei ole saatavilla
Stud Fusion -käsityökalu mukavampaan, ohjattavampaan ja tehokkaampaan F-BT-kierretankotappien kiinnittämiseen teräkseen
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kierretankotapit käytettäväksi Hilti Stud Fusionin kanssa, sisältää tiivistelevyn ja turvalaipan mutterin


