Työmaatarvikkeet
Voit parantaa työoloja työmaavaloilla, radioilla ja muilla tarvikkeilla.
12 Tuotetta
Suodata

Nuron
- Kuvaus
- Akkukäyttöinen LED-hakuvalo, jossa on voimakas kaukovalo ja 3 toimintatilaa (hakuvalo, yleisvalo ja yhdistetty) työalueiden valaisemiseen (Nuron-akkualusta)
- Kirkkaus
- 1800 lm
- Paino
- 1.3 kg

Nuron
- Kuvaus
- Akkutoiminen LED-työvalaisin magneettisella pohjalla ja kiinnikkeellä työalueiden valaisemiseen (Nuron-akkualusta)
- Kirkkaus
- 1900 lm
- Paino
- 2 kg

Nuron
- Kuvaus
- Akkukäyttöinen LED-rakennusvalo, jossa koko päivän kestävä akku, pyörivä pää ja asennusvaihtoehdot usean henkilön työskentelyalueille (Nuron-akkualusta)
- Kirkkaus
- 3000 lm
- Luksia
- 2100 lx @ 1 m

Nuron
- Kuvaus
- Tehokas tornivalo 360 ° valokattavuudella johdottomaan sisätilojen valaistukseen työmaalla
- Kirkkaus
- 6500 lm
- Luksia
- 1150 lx @ 1 m
- Paino
- 9.45 kg

Nuron
- Kuvaus
- Akkukäyttöinen LED-työvalo koko päivän kestävällä akulla, pyörivä pää ja iso koukku yhden henkilön työalueen valaisemiseen (Nuron-akkualusta)
- Kirkkaus
- 500 lm
- Luksia
- 350 lx @ 1 m

- Kuvaus
- Langaton 12 V LED-työvalo joustavalla päällä rajoitettujen ja keskisuurten työalueiden valaisemiseen
- Kirkkaus
- 500 lm
- Luksia
- 350 lx @ 1 m
- Käyttöaika
- B 12/2.6: 8,8 h (50 %), 4,5 h (100 %)

Nuron
- Kuvaus
- Tehokas työmaatuuletin: päivän akkukesto, kääntyvä tuuletinpää ja ripustuskoukut työalueen jäähdytystä ja tuuletusta varten (Nuron-akkualusta)
- Paino
- 3.4 kg

Nuron
- Kuvaus
- Akkutoiminen kannettava työmaaradio, käyttöaika jopa 22 tuntia latauskertaa kohti, kestää entistä paremmin vaativat työmaaolosuhteet (Nuron-akkualusta)
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- Nuron
- Liitännät
- Bluetooth, NFC, Aux
- Radion lähetys
- AM, DAB/DAB+, FM

- Kuvaus
- USB-latausadapteri Hiltin 12V-akkuihin tablettien, puhelimien ja muiden laitteiden lataukseen USB-C- tai USB-A-porttien kautta
Teknisiätietoja ei ole saatavilla

Nuron
- Kuvaus
- USB-lataussovitin Nuron-akuille, langaton lataus, USB-C PD -tekniikka, USB-A-portit kannettavan tietokoneen, tablettien ja muiden laitteiden lataukseen
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- Nuron

Nuron
- Kuvaus
- Kompakti akkupuhallin roskien siivoukseen työmailla ja työpintojen valmisteluun (Nuron-akkualusta)
- Ilmamäärä
- 186 m³/h
- Suurin ilman nopeus
- 80.5 m/s
- Pienin ilman nopeus
- 50.5 m/s

Nuron
- Kuvaus
- Tehokas työmaapuhallin roskien puhdistamiseen ja työpintojen valmisteluun (Nuron akkualusta)
- Ilmamäärä
- 780 m³/h
- Suurin ilman nopeus
- 52 m/s
- Pienin ilman nopeus
- 44 m/s