AIC 2000 Ilmanpuhdistin
Joustava ja kevyt ilmanpuhdistin lisäteholla pienten hiukkasten poistamiseen suuremmalla nopeudella tai suuremmilta alueilta
- Paino: 16.3 kg
- Mitat (PxLxK): 492 x 419 x 674 mm
- IP-suojausluokka: IP 44 (EN 60529)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 2 211,59 EUR
Tekniset tiedot
Paino
16.3 kg
Mitat (PxLxK)
492 x 419 x 674 mm
IP-suojausluokka
IP 44 (EN 60529)
Syöttökaapelin pituus
3 m
Äänitaso
68.9 dB (A)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erinomainen kuljetettavuus – paino vain 16 kg, sisältää suuret pyörät ja teleskooppikahvan, minkä ansiosta tämä on yksi markkinoiden helpoiten liikutettavista ilmanpuhdistimista
- Turvallisemmat työympäristöt – vähentää entisestään altistumista ilmapölylle työpaikalla: ilmanpuhdistimet täydentävät työkalupohjaisia pölynpoistojärjestelmiä luomalla lähes pölyttömiä työympäristöjä
- Nopeampi puhdistus – ilmanpuhdistin puhdistaa hienon pölyn ilmasta ennen kuin sitä kerääntyy ympäristöön vähentäen täten puhdistustarvetta työpäivän jälkeen
- Estää pölyn leviämisen – auttaa estämään pölyn leviämisen työalueen ulkopuolelle ja kriittisille alueille, esimerkiksi sairaaloissa
- Monipuolinen ja käytännöllinen muotoilu – voidaan helposti integroida pölyseiniin, eikä letkujen kiinnittämiseen tarvita lisävarusteita
Sovellukset
- Pölynpoisto rakennustöissä, kuten hiomisen, viimeistelyn, purkamisen ja leikkauksen aikana
- Luo negatiivisia painealueita, jotka auttavat rajoittamaan pölyä määritetyllä alueella
- Sopii hienoihin pölyhiukkasiin, kuten haitallisista rakennusmateriaaleista syntyviin hiukkasiin, joiden asettuminen vie aikaa (esim. silikapöly)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.













