Nuron
VC 4X-T8 Säiliö
Tank VC 3/4-T8 #2402237

8 litran (2 gallonan) pölynpoistosäiliö, yhteensopiva akkutoimisten VC 4X-22 -pölynpoistolaitteiden kanssa (märkä ja kuiva), valinnainen VC 4X-22 -reppu
- Pölytilavuus: 7 kg
- Sovellus: Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus
- Virtalähde: Akkutoiminen
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
57,41 EUR
57,41 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pölytilavuus
7 kg
Sovellus
Puhdistus, Poraus ja piikkaus, Puun sahaus
Virtalähde
Akkutoiminen
Mitat (PxLxK)
215 x 340 x 158 mm
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
0.8 kg
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas, mutta kompakti – yhdistyy tehokkaimpaan akkutoimiseen imuriimme sekä vähentää pölyä, parantaa turvallisuutta ja puhdistaa työmaat entistä tehokkaammin
- Modulaarinen muotoilu – VC 4X-22 -imuri voidaan kiinnittää joko T-8 tai T-15-säiliöön käyttötarkoituksen vaatiman säilytyskapasiteetin mukaan
Sovellukset
- Rakennuspölyn märkä- ja kuivaimuri, puupölyn/-silpun ja poraamisesta tai murtamisesta syntyneen betonijätteen poistoon
- Nesteiden poisto, kuiva timanttiporaus, hiominen ja kevyt hiominen/leikkaus/uritus



