Uusi
Pölynpoistojärjestelmä TE 3000-AVR:ää varten
Pölynpoistovarustus TE DRS-3000 laukku #2171779

Pölynpoistojärjestelmä betonin purkamiseen betonin TE 3000-AVR -sähköiskuvasaralla
- Käyttöyhteys: TE 3000-AVR
- Edellyttää pölynimurin: Kyllä
- Sopii poraamiseen: Ei
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Pölynpoisto, Kvartsipöly, TE 3000, DRS or pölynpoisto.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
344,77 EUR
344,77 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
TE 3000-AVR
Edellyttää pölynimurin
Kyllä
Sopii poraamiseen
Ei
Paino
0.67 kg
Mitat (PxLxK)
960 x 135 x 180 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ainutlaatuinen Hilti-ratkaisu lähes pölyttömään murskaamiseen betonin TE 3000-AVR -piikkausvasaralla
- Suunniteltu nopeampaa ja helpompaa piikkausvasaraan kiinnitystä varten
- Äärimmäisen vankka ja kestävä järjestelmä, tehty joustavista erikoismateriaaleista
- Suunniteltu erityisesti käytettäväksi TE 3000-AVR -piikkausvasaran kanssa käsittelyn optimoimiseksi ja pölynpoistotehon maksimoimiseksi
- OSHA 1926.1153 -taulukon 1 yhteensopivuus Hilti -pölynimurin kanssa käytettynä
Sovellukset
- Lähes kaikkeen TE 3000-AVR -piikkausvasaralla sisätiloissa tapahtuvaan piikkaukseen ja remontointiin
- Lähes pölytön piikkaus kriittisissä ympäristöissä – käyttäjän terveyden ja mukavuuden sekä puhtaan ympäristön puolesta, mukaan lukien asuinhuoneet, sairaalat, laboratoriot, tuotantolinjat, jne.
- Tarkoitettu käytettäväksi TE 3000-AVR -piikkausvasaralla
