TE DRS-B Pölynpoistojärjestelmä
Pölynpoistojärjestelmä betonin piikkaukseen Hilti SDS Max (TE-Y) ja TE-S -piikkausvasaroilla
- Käyttöyhteys: TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Edellyttää pölynimurin: Kyllä
- Sopii poraamiseen: Ei
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 4,47 EUR
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
Edellyttää pölynimurin
Kyllä
Sopii poraamiseen
Ei
Paino
0.78 kg
Mitat (PxLxK)
340 x 98 x 152 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ratkaisu lähes pölyttömään murskaamiseen Hilti SDS Max (TE-Y) ja TE-S -piikkausvasaroilla
- Uusi järjestelmä kerää jopa 95 % pölystä
- Avaimeton järjestelmä – nopea ja helppo kiinnitys työkaluun
- Äärimmäisen vankka ja kestävä järjestelmä, tehty pehmeistä erikoismateriaaleista
- Ainutkertainen kaksoiskammio-ilmavirtausjärjestelmä tehokkaaseen pölynpoistoon
Sovellukset
- Lähes kaikkeen sisätiloissa tapahtuvaan piikkaukseen ja remontointiin
- Lähes pölytön piikkaus kriittisissä ympäristöissä – käyttäjän terveyden ja mukavuuden sekä puhtaan ympäristön puolesta, mukaan lukien asuinhuoneet, sairaalat, laboratoriot, tuotantolinjat, jne.
- Sopii käytettäväksi seuraavilla piikkausvasaroilla: TE 500, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






