erikoinen
TE DRS-6-A pölynpoistojärjestelmä
Pölynpoistovarustus TE DRS-6-A pahvi #410738
Integroitu imuri kätevää pölynpoistoa varten
- Paino: 1 kg
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 5 - 16 mm
- Suurin poraussyvyys: 96 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Vanhempi TE 6-A36, jossa kiinnitys alta päin..
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
315,79 EUR
315,79 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Paino
1 kg
Iskuporauksen halkaisijaväli
5 - 16 mm
Suurin poraussyvyys
96 mm
Edellyttää pölynimurin
Ei
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje TE DRS-6-A (01), arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, kroatia, unkari, italia, japani, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina [ 4.1 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sisäänrakennettu moottori takaa maksimaalisen tehokkuuden
- Tuottaa 100 % imuvoiman alusta asti
- Helppo kiinnitys yhdellä kädellä – voidaan asettaa paikoilleen milloin tahansa ilman lisätyökaluja
- Pölynimuria tai lisäletkuja ei tarvita
- Pölynimuria tai lisäletkuja ei tarvita
Sovellukset
- Lähes pölytöntä porausta TE 6-A36-AVR -akkuporavasaralla
- Hyväksytty käytettäväksi porauksissa, joissa on vähän asbestia (Saksan hyväksyntä BGI 664, BT 12)


