Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

DWP 15-22 Vesisäiliö

Vedensyöttöyksikkö DWP 15-22 #2315589

Akkukäyttöinen vesisäiliö märkäleikkaukseen/poraamiseen (Nuron-akkualusta)

  • Vedenpaine: 600000 Pa
  • A-painotettu äänen tehotaso: 89 dB (A)
  • A-painotettu äänenpainetaso: 75.9 dB (A)

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
311,23 EUR

Tekniset tiedot

Vedenpaine
600000 Pa
A-painotettu äänen tehotaso
89 dB (A) 1
A-painotettu äänenpainetaso
75.9 dB (A) 2
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Enemmän tuloksia säiliötä kohden – vesivirta reagoi automaattisesti työkalun vesiventtiilin avautumiseen ja sulkeutumiseen, mikä vähentää merkittävästi hukkaan menevää vettä ja säiliön täyttökatkoksia
  • Helpompi kuljettaa – teleskooppinen kahva ja suuret, kestävät pyörät helpottavat vesipumpun siirtämistä työmaalla
  • Erittäin monikäyttöinen – suunniteltu tarjoamaan jatkuvan vesivirtauksen, sopii käytettäväksi kaikkien Hiltin leikkurien ja timanttiporien kanssa
  • Helppokäyttöinen – kaksipainikkeinen ohjauspaneeli, jossa akun varaustason ilmaisin
  • Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla ja monilla palveluilla, jotka auttavat sinua pysymään tuottavana tänään ja huomenna

Sovellukset

  • Veden syöttö sähkö- tai kaasuleikkureilla tapahtuvaan märkäleikkaukseen
  • Veden syöttö märkäporaukseen käytettäessä telineeseen asennettavia tai käsikäyttöisiä timanttiporia
  • Poraus-, leikkaus- ja purkutyöt, joissa pääsy pysyvään vedensyöttöön on rajoitettu

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot