MFT-FOX HT L Konsoli





Vaakasuuntainen lasikuitukonsoli - Suuri
- Materiaalikoostumus: Polyamidi, EN AW-6063 T66
- Leveys: 62 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
Reiän halkaisija - D
- 11 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 868,40 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Polyamidi, EN AW-6063 T66
Leveys
62 mm
Korkeus
150 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kylmäsiltavapaa ratkaisu
- Lasikuituvahvisteinen muovi- ja alumiiniseos alhaista lämmönjohtavuutta ja suurta kuormituskykyä varten
- Säästää työvoimaa - Esiasennettu A4-ruuvi tukiprofiilien helppoa kiinnitystä varten
- Jopa 40 mm:n tukiprofiilin säätöväli
- Lukuisia kiinnitysmahdollisuuksia – voidaan asentaa sopivilla ankkureilla, ruuveilla tai suorakiinnityksellä (DX)
Sovellukset
- Sopii matalaenergisiin rakennuksiin
- Sopii matalaenergisiin rakennuksiin, täyttää Passivhaus- ja Minergie-standardit
- Yksikerroksinen järjestelmä vaakasuoraan asennetuilla tukiprofiileilla
- Kaksikerroksinen järjestelmä vaaka- ja pystysuoraan asennetuilla alusrakenneprofiileilla
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Yksittäinen naula (ruostumatonta terästä) betoniin ja teräkseen kiinnittämiseen panosnaulaimia käyttäen korrosoivissa ympäristöissä
Esiasennettu muoviankkuri ruuvikiinnityksiin betonissa ja muurauksessa (hiiliteräs, kuusiokanta)
Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) 16 mm:n aluslevyllä ohuiden metallien välisiin kiinnityksiin (maks. 2 mm)
Itsekierteittävä ruuvi (ruostumatonta terästä A2) 16 mm:n aluslevyllä, kiinnitykset puurankoihin tai ohuisiin teräs-/alumiinirakenteisiin



