MFT-FOX VT M Konsoli
Pystysuuntainen lasikuitukonsoli - Keskisuuri
- Materiaalikoostumus: Polyamidi, EN AW-6063 T66
- Leveys: 62 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Reiän halkaisija - D
- 6.5 mm
- 11 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 589,00 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Polyamidi, EN AW-6063 T66
Leveys
62 mm
Korkeus
80 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kylmäsiltavapaa ratkaisu
- Lasikuituvahvisteinen muovi- ja alumiiniseos alhaista lämmönjohtavuutta ja suurta kuormituskykyä varten
- Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen
- Kiinnityskiristin 40 mm:n säätövaralla
- Helpompi asentaa – tukivarsi ja selkeät merkinnät helpottavat konsolin kiinnitystä ja kiskon kohdistusta
Sovellukset
- Sopii matalaenergisiin rakennuksiin, täyttää Passivhaus- ja Minergie-standardit
- Sopii matalaenergisiin rakennuksiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.