Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

U-muotoinen suuri konsoli keskeisenä osana lattian S2S-järjestelmää

  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66, Polypropeeni (PP)
  • Eristysmateriaali: Polypropeeni
  • Leveys: 74 mm

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 387,90 EUR

Tekniset tiedot

MFT-S2S UI L (87664)
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66, Polypropeeni (PP)
Eristysmateriaali
Polypropeeni
Leveys
74 mm
Korkeus
155 mm

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen
  • Esiasennettu lämpötyyny vähentää lämmönjohtavuutta
  • Polymeerieristin estää korroosion alumiinin ja betonin välissä
  • Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin
  • Lukuisia kiinnitysmahdollisuuksia – voidaan asentaa sopivilla ankkureilla tai ruuveilla

Sovellukset

  • U-muotoinen konsoli keskeisenä osana lattian kattavaa S2S-järjestelmää, tuuletettujen julkisivujen asennus laatojen välisen seinän kunnosta riippumatta
  • Mahdollistaa S2S-profiilien tarkan asennuksen ja kohdistuksen
  • Sopii kaikille julkisivun verhoustyypeille
  • Ankkurien suurempi väli on mahdollinen MFT-S2S UI AP L:n kanssa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tuotevideot