MFT-FOX VI L -konsoli
Monipuolinen seinäkonsoli julkisivurakenteiden asentamiseen
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
- Eristysmateriaali: Polypropeeni
- Eristysmateriaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 280 mm
- 300 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 230,50 EUR



















