MFT-PJV Saumaprofiili
Kannakeprofiili MFT-PJV 62 2,5m musta #2030648

Profiili paneeliliitosten sulkemiseen
- Pituus: 2500 mm
- Materiaalikoostumus: Alumiini
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 62 mm
Pakkauskoko
- 50 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
800,00 EUR
16,00 EUR
/
1 m
Tekniset tiedot
Pituus
2500 mm
Materiaalikoostumus
Alumiini
Dokumentit ja videot
pdf Suoritustasoilmoitus, englanti [ 167 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helpottaa asennusta keskittämällä ja ohjaamalla paneeliliitosta profiilia pitkin
- Paneeliraon sulkeminen kosteusvaurioiden välttämiseksi
- Voidaan käyttää seinissä ja lattioissa
- Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin
- Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen
Sovellukset
- Saumaprofiili kahden pystypaneelin liitokseen