Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

T-muotoinen kisko pystyasennukseen

  • Pituus: 6000 mm
  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66

Tuotevaihtoehdot

Korkeus
  • 40 mm
  • 60 mm
Leveys
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
Pakkauskoko
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 84,36 EUR