Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

MFT-UZ Kisko

Kannakeprofiili MFT-UZ 40x29,8x1,9 6m pe #2029381

Kisko kaksikerroksiseen vaaka-pystyjärjestelmään

  • Pituus: 6000 mm
  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66

Tuotevaihtoehdot

Korkeus
  • 29.8 mm
Leveys
  • 74.9 mm
Pakkauskoko
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total m
6
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
145,20 EUR
24,20 EUR / 1 m

Tekniset tiedot

MFT-UZ_H29.8 (4510830)
Pituus
6000 mm
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Säästää työvoimaa – optimoitu muotoilu minimoi asennuksen kokonaiskustannukset
  • Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin

Sovellukset

  • UZ-tukikisko alusrakenteen toiselle kerrokselle tuuletustilan rakentamista varten
  • Tukikisko julkisivulevyn keskellä
  • Tukikisko kaksikerroksiseen vaaka-pystyjärjestelmään