SDT 9 pystyruuvauslipas
Strip guide SDT 9-SG #2326719
Suuritehoinen litteä kahva nauhoitettujen kattoruuvien kanssa käytettäväksi sivureinan ja kehyksen kiinnittämiseen
- Ruuvin pituus - min.: 19 mm
- Ruuvin pituus - maks.: 40 mm
- Paino: 0.17 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
58,56 EUR
58,56 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Ruuvin pituus - min.
19 mm
Ruuvin pituus - maks.
40 mm
Paino
0.17 kg
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi ja tuottavampi tapa kiinnittää kattoruuvit yhteensopivalla akkuruuvaimella
- Miellyttävämpi työskentelyasento pystyssä – vähemmän väsymyksestä aiheutuvia keskeytyksiä
- Nauhoitetut ruuvinauhat on suunniteltu tasaista käyttöä ja kiinnijuuttumisen vähentämistä varten
- Pitkä ja kapea päätykappale – mahdollistaa helpomman pääsyn syviin ja kapeisiin profiileihin
- Korkeus säädettävissä (80-130 cm)
Sovellukset
- Limittäisten metallilevyjen kiinnitys eristettyihin kattoihin
- Metallilevyjen kiinnitys tankopalkkeihin eristetyissä katoissa
- Metallilevyjen kiinnitys ohuisiin ja paksuihin metallipalkin alusrakenteisiin eristetyissä katoissa
- Reunan vahvistuselementtien kiinnitys metallilevyihin eristetyissä katoissa






