X-PT
Putki X-PT 1FT #254685

Tankotyökalut ja muut lisävarusteet panosnaulaimiin
- Käyttöyhteys (työkalut): Kaikki DX-työkalut
- Tankotyökalun pituus: 350 mm
- Tarvikkeiden lisätietoja: DX-tankotyökalun putki pään yläpuolella käytettäväksi (DX 460, DX 351, DX2)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 165,15 EUR
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys (työkalut)
Kaikki DX-työkalut
Tankotyökalun pituus
350 mm
Tarvikkeiden lisätietoja
DX-tankotyökalun putki pään yläpuolella käytettäväksi (DX 460, DX 351, DX2)
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yläpuolisten sovellusten kiinnitys turvallisesti lattialta
- Tikkaita tai telineitä ei tarvita
- Pituus säädettävissä huonekorkeuden mukaan (enintään noin 5 m)
Sovellukset
- Jatkeet DX työkaluille pään yläpuolisiin kattokiinnityksiin


