HIT-RB harjauksen ja ohjauksen lisävarusteet
Kädensija HIT-RBV Manual Tuotenumero: 238727

Injektiomassan lisävarusteet harjaukseen ja ohjaukseen
- Pituus: 300 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Harjat, Puhdistusharjat or Harjaus.
Tuotevaihtoehdot
Porausreiän halkaisija
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
Pituus
- 145 mm
- 300 mm
- 700 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
28,59 EUR
28,59 EUR
/
1 kpl



