HAS A4 -ankkuritanko
Esikatkaistu ankkuritanko injektoitavaan hybridi-/epoksiankkurointiin betoniin ja muuraukseen
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 130 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 220 mm
- 260 mm
Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs, A4
Kannan muoto
- Tasakanta
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 42,80 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Laaja valikoima halkaisijoita saatavilla – M8–M20 eri pituuksissa, suuren tuottavuuden asennuksiin jokapäiväisissä sovelluksissa
- Parempi käyttöturvallisuus – sisältyy jo HIT-injektiomassojen ETA:han
- Tarkastustodistus 3.1 - materiaalin ja mekaanisten ominaisuuksien vahvistus saatavilla pyynnöstä
- Yksi ankkuritanko kaikentyyppisiin Hiltin HIT -injektiomassoihin
- Parempi tuottavuus – ei vaadi kierretangon leikkausta työmaalla
Sovellukset
- Sopii kaikkien puristettavien Hilti HIT-massojen kanssa käytettäväksi
- Sopii käytettäväksi kiinnityksissä betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.