HIS-RN sisäkierteinen hylsy
Premium-tason sisäkierteinen kiinnitysosa patruunaan ja kemiallisille ankkurointimassoille (A4 ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Ympäristön olosuhteet: Rannikkoalueet / suolatut tiet, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km), Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
Asiakkaat hakivat myös seuraavia sisäkierrevaarna.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 170 mm
- 205 mm
Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs A4-70
Kannan muoto
- Sisäkierre
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 120,20 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
Ympäristön olosuhteet
Rannikkoalueet / suolatut tiet, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km), Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, ICC-ES-raportti (betoni), Seisminen, Tulipalo
Kiinnityksen tyyppi
Esikiinnitys
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sisäkierteellinen, mahdollistaa pinta-asennuksen ja helpon pulttien irrotuksen
- Sisältää talttapään Hilti HVU-kapselin leikkaamiseen ja sekoittamiseen (asennettava HIS-S-asennustyökalulla)
- Suunniteltu käytettäväksi umpibetonissa Hilti HVU kapselien kanssa ja monien muiden Hilti injektiomassojen kanssa
Sovellukset
- Sopii käytettäväksi sisäkierrekiinnityksiin betoniin erilaisten Hilti kemiallisten ankkurointimassojen ja Hilti HVU-kapseleiden kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.