HAC-C-P kuumavalssattu ankkurikisko
Ankkurikisko HAC-C-P 40/22 300 F #2277352
Tehokkaat, kuumavalssatut, esiasennetut ankkurikiskot vakiokokoisina ja -pituuksina, sopivat moniin erilaisiin sovelluksiin
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
- Kiskoprofiili: HAC-C-P 40/22
- Pituus: 300 mm
Tuotevaihtoehdot
Kiskoprofiili
- HAC-C-P 40/22
Pituus
- 300 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
22,25 EUR
22,25 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, kuumasinkitty/sherardoitu
Kiskoprofiili
HAC-C-P 40/22
Pituus
300 mm
Ankkurin etäisyys
250 mm
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Dokumentit ja videot
pdf ETA-17-0336_HAC-C_Ankkurikisko, saksa, englanti, puola [ 40.1 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Päivitetty kuormituskapasiteetti – suurempien staattisten vetokuormitus- ja leikkausarvojen ansiosta voidaan määrittää samat esiasennetut kiskot lähes mille tahansa kuormitukselle
- Tekninen tuki ja ohjelmistotuki – voit käyttää Hilti PROFIS Anchor Channel -ohjelmistoa ja teknistä palvelutiimiämme apuna suunnittelutyön sujuvoittamisessa
- Suunniteltu nopeaan asennukseen – päätykannet naulanrei'illä, yhden vedon vaahtotäyte ja monet muut ominaisuudet tekevät ankkurikiskojen työmaakäytöstä nopeampaa ja helpompaa
- Saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettuna ja kuumasinkittynä versiona – auttaa varmistamaan korroosiosuojauksen tietyissä ympäristöolosuhteissa
- Tuotejulkaisu ja integrointi DB Netz AG:n EBS-ohjauspiirustuksiin ohjauskaapelin kiinnityksiä varten
Sovellukset
- Ei-kantavien ulkoseinien julkisivukonsolien kiinnitys betonilaattoihin
- Yläpuolisten MEP-asennusten ja -laitteiden kiinnitys
- Infrastruktuurin kiinnitys tunneleihin, mukaan lukien turvavarusteet ja yläpuoliset linjat (saatavilla kaarevina ja ruostumattomina teräsversioina)
- Säädettävien, jälkiasennettavien kiinnityspisteiden luonti betoniin
- Kiinnitys hissikuiluihin, esimerkiksi kiinnityskiskojen, liukuovien tai jakajapalkkien kiinnitys





