Perusmallinen HAC-V-ankkurikisko
Esiasennetut ankkurikiskot, joilla on päivitetty kuormituskapasiteetti ja useita upotussyvyyksiä ei-kantavien ulkoseinien etusivujen edullista kiinnitystä varten
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Kiskoprofiili
- HAC-V 35
- HAC-V 40
- HAC-V 50
- HAC-V 60
- HAC-V 70
Pituus
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm
- 800 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 17,06 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, kuumasinkitty
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parannettu suorituskyky – vetokuormitus jopa 20 % korkeampi kuin aiemmissa HAC-ankkurikiskoissa
- Taloudellinen – suurempi kuormituskapasiteetti ja useita asennussyvyysvaihtoehtoja, jotta voit käyttää pienempiä esiasennettuja kiskoja tarpeen mukaan
- Tekninen tuki – käytä PROFIS Anchor Channel -ohjelmistoa suunnitteluprosessin sujuvoittamiseksi tai ota yhteyttä paikalliseen Hilti-tiimiin projektikohtaista konsultointia varten
- Nopeampi, turvallisempi ja helpompi – automatisoi T-pulttien kiinnityksen Hiltin adaptiivisen momenttijärjestelmän avulla, auttaa parantamaan koostumusta ja säästää aikaa satoja pultteja kiinnitettäessä
- ETA- ja ICC-ES-hyväksymisasiakirjat staattiseen, seismiseen (ICC-ESR 3520), väsymis- ja palokuormitukseen saatavilla
Sovellukset
- Ei-kantavien ulkoseinien julkisivujen kiinnitys betonilaattoihin
- Kiinnitys hissikuiluihin, esimerkiksi kiinnityskiskojen, liukuovien tai jakajapalkkien kiinnitys
- Yläpuolisten MEP-asennusten ja -laitteiden kiinnitys
- Rakennuslaitteiden kiinnitys (esim. ilmanvaihto, lämmitys)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.











