Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

Huipputehokas injektiomassa – nopeasti kovettuva kemiallinen ankkuri, joka on hyväksytty pohjalevyn ankkurointiin ja jälkiasennettujen harjaterästen kiinnitykseen betoniin

  • Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
  • Pohjamateriaalin tila: Kuiva, Vesitäytteinen
  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen

Tuotevaihtoehdot

Sisältö / säiliö tai panos
  • 330 ml
  • 500 ml
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 72,21 EUR

KOVEMPI. NOPEAMPI. LUJEMPI.

Yhden suosituimman kemiallisen ankkurimme päivitetty versio tuo asiakkaille monia uusia etuja.

HIT-HY 200-A V3 tarjoaa paremman suorituskyvyn, uusia hyväksyntöjä ja täydellisen SafeSet-yhteensopivuuden. Lisäksi V3:ssa on hyväksynnät harjateräksille ja pohjalevylle, mukaan lukien palotilanne ja veden täyttämät porareiät, mikä tuo lisää monipuolisuutta nykyiseen kemialliseen ankkuriimme verrattuna. Laajempien hyväksyntöjen ansiosta V3 tarjoaa myös täydellisen ratkaisun ankkurointiliitoksiin ja harjaterästartuntoihin, joten sitä voidaan käyttää kaikissa vastaavissa sovelluksissa kuin HIT HY 200-R V3 -ankkurimassaa.

Saamasi hyödyt

Suurempi kuormituskapasiteetti

Halkeilleessa betonissa keskimäärin 10 %  ja seismisessä C2-luokassa 15 % suurempi kuormituskapasiteetti.

Nopeasti kovettuva

Päivittäisiin ja vaativiin työmaan töihin, joissa aika ratkaisee.

ETA-hyväksytty palosuunnittelu

ETA-hyväksytty palomitoitus TR082-suunnittelumenetelmällä kemiallisille ankkureille.

SafeSet-hyväksytty

Voidaan käyttää osana Hilti SafeSet -järjestelmää - sisältyvät ankkurin hyväksyntäasiakirjoihin

HIT HY-200 v3

Ominaisuudet käytettäessä Hilti SafeSet -järjestelmää

HIT-HY 200-A V3 -ankkuri voidaan asentaa käyttämällä Hilti SafeSet-asennustapaa.


Kun käytetään Hiltin TE-CD- tai TE-YD-onteloporanterää yhdessä Hilti-imurin kanssa tekee se asentamisesta nopeaa ja lähes pölytöntä eikä erillistä reiän puhdistamista tarvita. Tämä säästää aikaa , kustannuksia ja varmistaa kiinnityksen laadun, kun kriittisiä työvaiheita kuten puhdistus ei tarvitse erikseen tehdä.

HIT HY-200 v3

Sopii useisiin sovelluksiin

Edeltäjäänsä verrattuna HIT-HY 200-A V3 -kemiallisella ankkurilla on vieläkin laajemmat hyväksynnät koskien palomitoitusta ja veden täyttämiä reikiä, joten se soveltuu rakenneterästen, täydentävien teräsrakenteiden, suojarakenteiden, kaiteiden ja paloportaiden ankkurointiin. Se soveltuu myös seismisiin vahvistuksiin / jälkiasennuksiin, teräsbetonirakennuksien tukemiseen sekä jälkiasennettavien harjaterästen rakenteellisiin liitoksiin.

Kaikki mitä tarvitset kemiallisille ankkureille

Hilti SafeSet

Hilti SafeSet

Eliminoi reikien puhdistustarve ja maksimoi tuottavuus Hiltin järjestelmällä, joka on kehitetty ankkureiden ja jälkiasennettujen harjateräsliitosten asennukseen.

Profis Engineering -suunniteluohjelmisto

PROFIS Engineering -suunnitteluohjelma

PROFIS hoitaa erilaisia teräksen ja betonin liitäntäelementtejä koskevat laskelmat ja analyysit ja kattavan dokumentaation avulla – kaikki yhdellä pilvipohjaisella työkalulla.