HIT-MM PLUS kemiallinen ankkuri
Taloudellinen kemiallinen ankkurointimassa kiinnityksiin halkeilemattomassa betonissa ja muurauksessa
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon)
- Pohjamateriaalin tila: Kuiva, Märkä
- Seisminen kuormitus: Ei
Asiakkaat hakivat myös seuraavia hittimassa, kemiallinen ankkurimassa or ankkurointimassa.
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 330 ml
- 500 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 21,03 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon)
Pohjamateriaalin tila
Kuiva, Märkä
Seisminen kuormitus
Ei
Väsyttävä kuormitus
Ei
Tulenkestävyys
Ei
PROFIS-ohjelmisto
Ei
Ankkurielementit
HIT-V kierretangot
Puhdistustoimenpiteet
Puhdistus käsin
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 25 °C
Käyttölämpötila-alue
-40 - 50 °C
Styreenivapaa
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Moniin materiaaleihin hyväksytty ratkaisu ankkurointisovelluksiin betonissa ja muurauksessa
- HIT-SC-komposiittiseulahylsyt mahdollistavat pidemmän asennussyvyyden useiden seuluhylysyjen yhdistämismahdollisuuden ansiosta, säästävät myös massaa mahdollistamalla tarkan annostelun ontoissa materiaaleissa
- Helpompi annostella yhteensopivilla 12 V ja 22 V HDE-puristimilla.
- Saatavilla ympäristöä koskeva tuotevakuutus (EPD)
Sovellukset
- Laaja valikoima kiinnityssovelluksia keskikuormitusalueella reikätiilessä (seulahylsyllä), umpitiili ja halkeilematon betoni, kun hyväksyntää ei vaadita
- Aidat ja kaiteet, portit, karmit, ei-rakenteelliset harjateräkset, seinäkaapit, kylpyhuonekalusteet, ilmastointilaitteet, valot
- Pintakäsittely
- Sopii hyvin toistuvaan käyttöön
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.