Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Ohut ritiläkiinnike kapeiden lattiaritilöiden kiinnitykseen käyttäen kiertretankotappeja

  • Sovellus: Ritilät
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 460, DX 5, DX 6
  • Korroosiosuoja: Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Ritilän korkeus
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
Ritilän leveysalue
  • 13 - 22 mm
Korroosiosuoja
  • Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 676,21 EUR

Tekniset tiedot

Sovellus
Ritilät
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 460, DX 5, DX 6
Korroosiosuoja
Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Tuoteluokka
Ultimate

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Entistä vaivattomampi ritilöiden asennus – vähemmän työvaiheita kuin perinteisten ritilöiden kiinnikkeissä ja hitsauksessa
  • Pintaa ei tarvitse käsitellä uudelleen kiinnitettäessä ritilää ≥ 6 mm paksuun teräkseen
  • Kestävä kiinnitys – levyn lukituskielekkeet auttavat estämään itsestään löystymisen tai kiertymisen
  • Laajat hyväksynnät – saatavilla kattavat tekniset tiedot, testiraportit ja hyväksynnät
  • Vähennä kaatumisvaaraa – näissä kiinnikkeissä on liukumaton pinta, ja ne ulkonevat tuuletusritilöistä alle 4 mm oikein asennettuina

Sovellukset

  • Käytetään kiinnittäessä kapeita ritilöitä (13-22 mm:n levyinen aukko) teräkseen lievästi syövyttävissä C3-ympäristöissä, kuten voimalaitokset, teollisuustilat ja kaivosinfrastruktuurit
  • Kiinnitysritilät, joiden korkeus on 28–53 mm
  • FRP- ja teräsritilöiden kiinnitys
  • Ritiläkiinnike käytettäväksi kierteisten M8-vaarnojen kanssa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.