X-FCM-R NG Kapea ritiläkiinnike (ruostumaton teräs)
Ritiläkiinnike X-FCM-R NG 23/28 #2351685
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapea ritiläkiinnike kapeiden lattiaritilöiden kiinnitykseen kierretankotapeilla erittäin syövyttävissä ympäristöissä
- Sovellus: Ritilät
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 460, DX 5, DX 6
- Korroosiosuoja: A4 (316) ruostumaton terästä vastaava
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Ritilän korkeus
- 23 - 28 mm
Ritilän leveysalue
- 13 - 22 mm
Korroosiosuoja
- A4 (316) ruostumaton terästä vastaava
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
1 635,14 EUR
16,35 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Ritilät
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 460, DX 5, DX 6
Korroosiosuoja
A4 (316) ruostumaton terästä vastaava
Ympäristöolosuhteet
Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Väliaikaiset ulkosovellukset, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Rannikkoalueella, Kuivat sisätilat
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Entistä vaivattomampi ritilöiden asennus – vähemmän työvaiheita kuin perinteisten ritilöiden kiinnikkeissä ja hitsauksessa
- Hyväksynnät ja todistukset – saatavilla tekniset tiedot, testiraportit ja hyväksynnät
- Pintaa ei tarvitse käsitellä uudelleen kiinnitettäessä ritilöitä teräkseen kierretankotapeilla S-BT ja X-BT
- Kestävä kiinnitys – levyn lukituskielekkeet auttavat estämään itsestään löystymisen tai kiertymisen
- Vähennä kaatumisvaaraa – liukumaton pinta, ulkonevat tuuletusritilöistä mahdollisimman vähän oikein asennettuina
Sovellukset
- Käytetään kiinnitettäessä kapeita ritilöitä teräkseen erittäin syövyttävissä C5-ympäristöissä, kuten laivoissa tai öljy- ja kaasulaitosten offshore-sovelluksissa
- Ritilöille, jotka altistuvat vakiokuormille, kuten huoltosilloilla
- Kapeiden teräsritilöiden kiinnitys
- Kuituvahvisteisten (FRP) minimuoviritilöiden kiinnitys
- Ritiläkiinnike käytettäväksi M8-kierretankotappien kanssa







