X-IE 6 Eristekiinnike
Eristekiinnikkeet mineraalivillan, EPS, XPS, PIR, PUR, villa-villa ja kuitusementtilevyjen kiinnittämiseksi pehmeään ja kovaan betoniin, muuraukseen ja teräkseen
- Sovellus: Eristys jäykällä levyllä, Mineraalivillaeristys
- Eristysmateriaali: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Betoni (halkeilematon), Teräs, Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Ammuttavat eristekiinnikkeet or Eristekiinnike ammuttava.
Tuotevaihtoehdot
Eristyksen paksuus
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 150 kpl
- 200 kpl
- 300 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 278,00 EUR
Tekniset tiedot
Sovellus
Eristys jäykällä levyllä, Mineraalivillaeristys
Eristysmateriaali
Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Betoni (halkeilematon), Teräs, Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
Hyväksynnät
ITB
Käyttöyhteys (työkalut)
DX-IE
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
80 mm
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
4 mm
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
Väri
Väritön
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin nopea eristeen kiinnitysjärjestelmä – jopa viisi kertaa nopeampi kuin tavanomaiset menetelmät
- Sopii paksuudeltaan 20-200 mm:n eristykseen
- Kokoonpainuva osa: eristemateriaali ei rikkoudu
- Erinomainen lämpötehokkuus ja yksinkertainen käyttää – ei vaadi hattua
- Ei reikiä kiinnittimen varressa – auttaa estämään homeen ja kosteuden pääsemisen eristysmateriaaliin
Sovellukset
- Mineraalivillan, EPS, XPS, PIR, PUR, villa-villa ja kuitusementtilevyjen kiinnitykset pehmeään ja kovaan betoniin, muuraukseen ja teräkseen
- Eristeen kiinnitys kattoihin
- Eristeen kiinnitys kellareiden ulkoseiniin
- Mineraalivillaeristeen kiinnitys
- Soveltuu muiden kuin ETICS-eristeiden käyttösovelluksiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.










