X-EKB Kaapelikiinnike naulalla
Kaapelikiinnike esiasennetulla ensiluokkaisella naulalla, kaapelikiinnitykset lujaan betoniin panosnaulaimilla
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet
- Materiaali: Polyamidi (PA), Halogeenivapaa
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikapasiteetti (10 mm kaapeli)
- 5
- 10
Kaapelikapasiteetti (8 mm kaapeli)
- 8
- 16
Kaapelikapasiteetti (6 mm kaapeli)
- 8
- 16
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 193,00 EUR
Tekniset tiedot
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä savitiili), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
Hyväksynnät
CSTB, UL
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaapelien nopea ja kustannustehokas kiinnitys
- Kätevä kiinnitys sisäkattoon jatkovarsijärjestelmän avulla
- Lähes pölytön ratkaisu yläpuolisissa kiinnityksissä
- Syvyysrajoitin kiinnikkeen hallittua kiinnitystä varten
- Raudoitus ei heikennä kiinnityksen laatua
Sovellukset
- Kaapelien asennus vasten betonia
- Sähköjohtojen kiinnitys betoniin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.