X-EMTSC MX Tukijalusta

Metallikaapelin/-kanavan erillinen kiinnike ruuvilukituksella käyttöön kampanaulojen kanssa
- Sovellus: Suojaputkien kiinnitys
- Materiaali: Hiiliteräs
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, BX 4-22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikanavan halkaisija
- 13 mm
- 19 mm
- 25 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, BX 4-22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Materiaalikoostumus
Kiinnityselementti: sinkitty teräslevy, sinkkipinnoite 10-20 µm, Muoviosa: polyamidi (halogeenitön ja silikoniton)
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kitkasovite BX/GX/DX-naulaimien kärkeen helpottaa käsittelyä
- Lähes pölytön kiinnitys
- Nopea ja kustannustehokas kiinnitys
Sovellukset
- Sähköputkien kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



