X-EHS M MX Ripustuskiinnike
Ripustuskiinnike metallisella kierretangolla kevyisiin sähkö- ja mekaanisiin kiinnityksiin katoissa ja käytettäväksi nauhoitetuilla nauloilla
- Sovellus: Ripustusjärjestelmät
- Materiaali: Hiiliteräs
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, BX 4-22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
premium
Tuotevaihtoehdot
Tangon halkaisija
- M6
- M8
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 61,54 EUR
Tekniset tiedot
Sovellus
Ripustusjärjestelmät
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, BX 4-22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Teräs
Hyväksynnät
DIBt, ETA, ITB
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Pituus
20 mm
Käyttöyhteys (työkalut) (yleinen)
BX 4-22, BX 3, GX 3, GX 120, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kitkasovite BX/GX/DX-naulaimien kärkeen helpottaa käsittelyä
- Lähes pölytön kiinnitys
- Nopea ja kustannustehokas kiinnitys
Sovellukset
- Sisäkattojen kevyesti kuormitetut kiinnitykset
- Ei sovellu alaslaskettuille katoille
- Kiinnitysosien välinen tyypillinen etäisyys on välillä 50-100 cm – kuormitusvaatimukset on huomioitava
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.