X-DFB C27 Kaapeli-/putkikiinnike naulalla
Metalli kaapeli-/putkikiinnike esiasennetulla betoninaulalla käytettäväksi panoskäyttöisillä työkaluilla
- Sovellus: Suojaputkien kiinnitys
- Materiaali: Hiiliteräs
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikanavan halkaisija
- 28 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 185,00 EUR
Tekniset tiedot
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (normaalipainoinen metallikatteen päällä), Betoni (kevyt, metallikatteen päällä), Muuraus (kiinteä savitiili), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
Hyväksynnät
ITB
Leveys
17.5 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kanavien ja putkien nopea ja kustannustehokas kiinnitys
- Integroitu tulppa takaa erinomaisen kiinnityslaadun ja luotettavuuden
- Korkealaatuinen esiasennettu C27-naula varmaan betonin kiinnitykseen
- Kiinnikkeen vahvike lisää johtimen kaapelin jäykkyyttä
Sovellukset
- Joustavien sähköputkien kiinnitys betoniin
- Vesiputkien (kuuma ja kylmä) ja lämmitysputkien kiinnitys betonissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



