HEL messinkinen lyöntiankkuri
Standard-tason lyöntiankkuri (messinki)
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisätilat
- Hyväksynnät / testiraportit: N/A
- Materiaali, korroosio: Messinki
Tuotevaihtoehdot
Sisäkierteen koko
- 8 mm
- 10 mm
Ankkurin pituus
- 28 mm
- 32 mm
Ankkurin koko
- M8
- M10
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 23,24 EUR
Tekniset tiedot
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat
Hyväksynnät / testiraportit
N/A
Materiaali, korroosio
Messinki
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon)
PROFIS-ohjelmisto
Ei
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tasainen pintaan nähden
- Matala asennussyvyys
- Helppokäyttöinen
Sovellukset
- Kaikkiin yleisasennuksiin kierteisillä varsilla ja ankkuripulteilla
- LVI, putkistot
- Putkikannakkeet
- Kaapelihyllyt
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



