Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HKV Lyöntiankkuri (metrinen)

Taloudellinen manuaalisesti asennettava lyöntiankkuri vakiometrikokoina (ilman kaulusta)

  • Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisätilat
  • Hyväksynnät / testiraportit: N/A
  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty

Tuotevaihtoehdot

Sisäkierteen koko
  • 12 mm
  • 16 mm
Ankkurin pituus
  • 50 mm
  • 65 mm
Ankkurin koko
  • M12
  • M16
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 150 kpl
  • 350 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 32,25 EUR