SI-S 1/2" DW pitkä voimahylsy
1/2" (tuuman) pitkä voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen, magneettinen teho ja sovitus ohueen seinämään
- Kiinnityspää: 1/2 " neliö
- Lyhyt/pitkä: Pitkä
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely: Hopea, Pinnoitettu
Tuotevaihtoehdot
Avainkoko
- 13 mm
- 15 mm
- 17 mm
Kiinnityspää
- 1/2 " neliö
Pituus
- 100 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 62,89 EUR
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
1/2 " neliö
Lyhyt/pitkä
Pitkä
Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely
Hopea, Pinnoitettu
Materiaalikoostumus
Iskutyökalulaadun kromimolybdeeniteräs
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaksi kiinnitysreikää lisäävät liitännän tarkkuutta hylsyn ja ½" kärjen välillä
- Suunniteltu sopimaan Hilti kiskojärjestelmiin
Sovellukset
- Hilti MQ -kiskojärjestelmien asennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





