X-CR P8S Yleisnauloja (aluslevyllä)
Yksittäinen naula (ruostumatonta terästä) betoniin ja teräkseen kiinnittämiseen panosnaulaimia käyttäen korrosoivissa ympäristöissä
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 39 mm
- 44 mm
- 48 mm
- 52 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 245,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Korroosiosuoja
Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Materiaali
Ruostumaton teräs A4 (tai vastaava)
Kiinnittimen varren halkaisija
4 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen kärki
Hyväksynnät
ABS, ETA
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 5, DX 6
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ruostumaton teräs
- Korroosionkestävä
- Naulat betoniin tai teräkseen kiinnittämiseen
- Tarkoitettu laadukkaisiin ja luotettavampiin kiinnityksiin
- Sopii yleiskäyttöön
Sovellukset
- Eri materiaalien kiinnitys betoniin tai teräkseen kun vaaditaan erinomaista korroosionkestävyyttä
- Metallilevyjen tai kannattimen (Eurofox) kiinnitys betoniin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



