GX-WF puunaulat (kuumasinkitty sileä)
Kampanaula (kuumasinkitty) puun kiinnittämiseen puuhun GX 90 WF -kaasunaulaimella
- Pohjamateriaalit: Puu
- Korroosiosuoja: Kuumasinkitty
- Ympäristöolosuhteet: Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 3000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 158,95 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Puu
Korroosiosuoja
Kuumasinkitty
Ympäristöolosuhteet
Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset
Nauhatyyppi
34 astetta, paperinauhassa
Käyttöyhteys (työkalut)
GX 90-WF
Materiaali
Hiiliteräs
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Täyttää standardin EN 1995-1-1 (eurokoodi 5) huoltoluokkien 1, 2 ja 3 vaatimukset ulkokäytössä – tarjoaa ensiluokkaista joustavuutta asennustöihin
- Erittäin hyvä korroosionkestävyys paksun sinkkipäällysteen ansiosta (min. 55 µm)
- 30 naulan nauha – suurempi tuottavuus ja vähemmän keskeytyksiä uudelleenlatauksen vuoksi
Sovellukset
- Kattojen kiinnitykset (räystäät, alapinnat)
- Terassit, aidat
- Puuverhoukset (julkisivu)
- Katon rakennus, katon panelointi
- Yleinen runkonaulaus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.




