GX-WF Sinkityt sileät naulat
Sinkitty ja tasainen runkonaula puun kiinnittämiseksi puuhun GX 90-WF -naulaimella
- Pohjamateriaalit: Puu
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 51 mm
- 90 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 3000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 143,82 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Puu
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä
Nauhatyyppi
34 astetta, paperinauhassa
Käyttöyhteys (työkalut)
GX 90-WF
Materiaali
Hiiliteräs
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Korkealaatuiset sinkityt naulat enimmäkseen kuiviin sisätiloihin – täyttää huoltoluokan 1 ja 2 vaatimukset standardin EN 1995-1-1 mukaisesti (eurokoodi 5)
- Optimaalinen kiinnityslaatu tarkan naulageometrian ja paperikiinnityksen ansiosta
- 30 naulan nauha – suurempi tuottavuus ja vähemmän keskeytyksiä uudelleenlatauksen ansiosta
Sovellukset
- Kattorimat ja vastarimat
- Väliseinäranka
- Puiset alusrakenteet
- Kattotuolisovellukset
- Kattopanelointi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.