GX-WF Ruostumattomat kampanaulat
Ruostumattoman teräsprofiilin runkonaula puun kiinnittämiseksi puuhun GX 90-WF -naulaimella
- Pohjamateriaalit: Puu
- Korroosiosuoja: Ruostumaton teräs A2
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 51 mm
Pakkauskoko
- 1020 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 140,82 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Puu
Korroosiosuoja
Ruostumaton teräs A2
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Nauhatyyppi
34 astetta, paperinauhassa
Käyttöyhteys (työkalut)
GX 90-WF
Materiaali
Ruostumaton teräs A2
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Täyttää standardin EN 1995-1-1 (eurokoodi 5) palveluluokkien 1, 2 ja 3 vaatimukset ulkokäytössä – tarjoaa ensiluokkaista joustavuutta asennustöihin
- Varren kuvioitu rengas suurta ulosvetovastusta varten – vahvempi pohja- ja kiinnitetyn materiaalin välinen liitäntä
Sovellukset
- Puuverhoukset (julkisivut)
- Kattojen kiinnitykset (räystäät, alapinnat)
- Terassit, aidat
- Katon rakennus
- Yleinen runkonaulaus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.