S-MD03PS Itseporautuvat metalliruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-MD03PS 5,5x25 #2229859

- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Pituus: 25 mm
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Ruostumaton teräs A2
Porauskapasiteettialue DC
- 2.6 - 6 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 2.6 - 10 mm
Pituus
- 25 mm
Pakkauskoko
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
500
Nettohinta (ALV 0%)
324,60 EUR
0,65 EUR
/
1 kpl



